Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Modulplatte, 2-löchig, vertikal, 3p, 1250A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
284471
|
| EAN |
4015082844714
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.432 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA (File No. 22086) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified UL listed CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) |
| Modellcode |
NZM4-XKM2S-1250
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Stromstärkewert |
≦ 1250 A
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
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
10 Lamellen 40 mm x 1 mm (2x) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
95 mm² - 300 mm² (2x)
Max. 600 AWG/kcmil (2x) |
| Typ |
Modulplatte
|
| Besondere Merkmale |
2 Loch
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x) |