Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284472
NZM4-4-XKM2S-1250

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Modulplatte, 2-löchig, vertikal, 4p, 1250A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
284472
EAN
4015082844721
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.942 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM4-4-XKM2S-1250

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4-4, N4-4
Stromstärkewert
≦ 1250 A
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabelschuhe
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen 40 mm x 1 mm (2x)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Typ
Modulplatte
Besondere Merkmale
2 Loch
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x)

Produktspezifikation exportieren