Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Einbau, 3-reihig, 12 MU, IP40
| Produktname |
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
284641
|
| EAN |
4015082846411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
560 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
310 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
|
| Modellcode |
BC-U-3/36-ECO
|
| Ausstattung: |
Gerätetragschiene
Grundgerät Schutz- und Neutralleiterklemmen |
| Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9003
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler
Grundgerät ECO-Verteiler |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Signalweiß (RAL 9003)
Weiß |
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP40
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Kabeleinführungsrippen oben und unten
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Schutzart |
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP40 |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
90 mm
|
| Material |
ABS (Kunststoff)
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
bündiger Einbau DIN-Schienen |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
3
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 3 x (12 mm² x 10 mm²)
PE: 3 x (12 mm² x 10 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|