Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Isolierhülle, für NZM3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
284645
|
| EAN |
4015082846459
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17.5 mm
|
| Produkthöhe |
132 mm
|
| Produktbreite |
193.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.071 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL listed CE marking CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM3-XBR
|
| Benutzt mit |
N(S)3(-4)
NZM3(-4) PN3(-4) |
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Schutzart |
IP40
|
| Material |
Kunststoff
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb
|