Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284692
Modellcode: LTS-160/00/3-F

LTS-160/00/3-F. Sicherungsschalter

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
284692
EAN
4015082846923
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.71 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
LTS-160/00/3-F

Produktspezifikationen

Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Polzahl
3-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Abdeckungsgriff
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für Sicherungen
NH00
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren