Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284730
Z-FW-MO

Eaton Schaltschrankzubehör. Neustartgerät, 24-240V, 2HP

General Specifications

Produktname
Eaton Automatic restarting device
Katalognummer
284730
EAN
4015082847302
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-FW-MO

Lieferprogramm

Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wiedereinschaltgerät

Technische Daten – elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Spannungsart
AC

Technische Daten – mechanisch

Schutzart
IP40
Anschlussquerschnitte (Kabel)
1,5 mm² (4x)
2,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2,5 mm² (2x)
1,5 mm² (4x)
Klemmenschutz
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag, ÖVE-EN 6
Anschlusstechnik
Liftklemmen
Relaisausgang für Auslöseprüfung
400 VAC
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Funktionswahlschalter
ON, AUS/ZURÜCKSETZEN
Einbaubreite
35 mm
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Baugruppenbreite
2
Geräteinstallation
Sonstiges
Gehäusebreite
80 mm
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Montageart
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken an Hutschiene IEC/EN 60715
Zur Befestigung rechts an: Z-FW-LP, Z-FW-LPD

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
5 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
24 V AC/DC bis 230 V AC/DC (Steuerspannung für Fernprüfung)
Benutzt mit
Wiedereinschaltgerät – Schaltmodul
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Fernauslöser
Funktionen
+EIN/AUS/TEST
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Fernauslöser

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.