Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284818
Modellcode: M22-DDLF-*-*-*

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder bündig, tastend, Vorsatzlinse weiß, wählbar, individuell beschriftbar, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Katalognummer
284818
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Hinweise zur individuellen Beschriftung → Datenblatt, Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
Modellcode
M22-DDLF-*-*-*

Produktspezifikationen

Typ
Doppeldrucktaste
Farbe des Auslösers
Sonstige
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Linsenfarbe
weiß
Design
Taste flach
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
Linsenkopf
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.