Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284906
Modellcode: ZP-A63/1

ZP-A63/1. Ausschalter, 1p, 63A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
284906
EAN
4015082849061
Produkt Länge/Tiefe
83 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Modellcode
ZP-A63/1

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
60 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Stromstärke
63 A
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Nennspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.