| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
284907
|
| EAN |
4015082849078
|
| Produkt Länge/Tiefe |
83 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
35.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.19 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ZP-A63/2
|
| Schutzart |
IP40
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| Lampenfassung |
Sonstiges
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Stromstärke |
63 A
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Ausschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Polzahl |
2-polig
|