Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284908

ZP-A63/3. Ausschalter, 3 p, 63A

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
284908
EAN
4015082849085
Produkt Länge/Tiefe
83 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
53.1 mm
Produktgewicht
0.285 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZP-A63/3

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Andere
Einbautiefe
60 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
3
Stromstärke
63 A
Farbkalotte
Andere
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Andere
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Nennspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.