Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284926
Modellcode: Z-DLD/2/24

Eaton Schaltschrankzubehör. Doppelleuchte, 24 AC/DC, rot/grün

General Specifications

Produktname
Eaton xPole - Z-DLD twin lamp
Katalognummer
284926
EAN
4015082849269
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-DLD/2/24

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4 W
Farbkalotte
Sonstige
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
60 mm
Lampenleistung
4 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Schutzart
IP40
Linsenfarbe
Grün
Rot
Spannungsart
AC/DC
Lampentyp
LED
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.