Eaton Schaltschrankzubehör. Einzellicht, 230AC/DC, rot, Blinkt
| Produktname |
Eaton xPole - Z-BEL signal lamp with flash function
|
| Katalognummer |
284929
|
| EAN |
4015082849290
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.065 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-BEL/R230
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Lampenfassungstyp |
LED
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
5 mm
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Schutzart |
IP40
NEMA sonstige |
| Linsenfarbe |
Rot
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
110 V
|
| Linsentyp |
flach
rund |