Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284932
Z-BEL/G24

Eaton Schaltschrankzubehör, Einzellicht, 24 AC/DC, grün

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
284932
EAN
4015082849320
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-BEL/G24

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Farbkalotte
Grün
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
60 mm
Lampenleistung
2 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Schutzart
IP40
Linsenfarbe
Grün
Spannungsart
AC/DC
Lampentyp
LED
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.