Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285222
BFZ-OTT-DR-2/48

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, transparent mit Profi Line-Griff für 24MU pro Reihe, 2-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
285222
EAN
4015082852221
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
425 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-OTT-DR-2/48

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.