Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285230
Modellcode: BFZ-UTT-DR-5/120

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Unterputzmontage, transparent mit Profi Line-Griff für 24MU pro Reihe, 5-reihig

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
285230
EAN
4015082852306
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
3.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-UTT-DR-5/120

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar, mit Drehverriegelung
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.