Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285247
NZM1-XDVG

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, Knebel, schwarz, abschließbar, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
285247
EAN
4015082852474
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.162 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM1-XDVG

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Aktivierungstyp
Drehgriff
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Drehgriff am Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12

Produktspezifikation exportieren