Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285248
Modellcode: NZM2-XDVG

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, Knebel, schwarz, abschließbar, Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
285248
EAN
4015082852481
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM2-XDVG

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Rahmen
NZM2
Aktivierungstyp
Drehgriff
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Drehgriff am Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.