Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

285288
Modellcode: XQ18LT-*-*

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte, Sonderbeschriftung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
285288
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
XQ18LT-*-*

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Ausstattung:
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Programmdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Sonstiges
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Sonstige
Geeignet für
Leuchtdrucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.