Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

285310
Modellcode: XQ18LF-*-*

Eaton Moeller® series RMQ16 Linse, nicht standardmäßige Beschriftung XQ18LF-*-*

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Katalognummer
285310
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
XQ18LF-*-*

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Für Rastermaße von 18 mm
Typ
Linsen für Leuchtmelder
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
16 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
0 mm
Linsenfarbe
Grau
Design
Taste flach
Senkkopf
Lins.form
Anschlagwinkel

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.