Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285316
XT-FIL-1

Eaton XT Entstörfilter für die externe Versorgung der 24VDC XC100/200

General Specifications

Produktname
Eaton XT Accessory Interference filter
Katalognummer
285316
EAN
4015082853167
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
UL508
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 142-M
Modellcode
XT-FIL-1

Produktspezifikationen

Merkmale
Netzüberspannungsschutz (Netzteil)
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
850 V (Hilfs- und Steuerkreise)
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Überspannungskategorie
II
Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Typ elektrisches Zubehör
Sonstiges
Störfestigkeit
Entspricht EN 50081-2
Anschlussart
Schraubklemmen
Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Restwelligkeit
≤5 %
Stromverbrauch
2,2 A max.
Schutzart
IP20
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstiges
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Eingangsspannung bei DC - max.
24 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
20.4 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
2.2 A
Ausgangsspannung bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Versorgungsspannung - max.
28.8 V
Potentialtrennung
Spannungsversorgung , Eingangsspannung gegen PE: ja
Spannungsversorgung , Ausgangsspannung gegen PE: ja
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), eindrähtig, Schraubklemmen
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.