Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahltür, Sichtfenster, Einbaugehäuse, Pulverbeschichtung aus Polyester, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 6-reihig
| Produktname |
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
|
| Katalognummer |
285353
|
| EAN |
4015082853532
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
1175 mm
|
| Produktbreite |
540 mm
|
| Produktgewicht |
3.53 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BFZ-UTT-6/144
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
Türen, Stahlblech, klar
BF-Flachverteiler Zusatzausrüstung |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Farbe |
Weiß
|
| Ausführung |
Teiltür
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |