Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285384

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 2,5HP, für 2-polige RCD/MCB Kombischalter mit 3HP Breite

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
285384
EAN
4015082853846
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
3.5 mm
Produktbreite
82 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstige
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
5
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
2 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.