Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285558

Eaton Moeller series NZM Stromwandler für Erdschluss-Leistungsschalter, Innendurchmesser 21 mm

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Stromwandler
Katalognummer
285558
EAN
4015082855581
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
PFR-W-20

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
690 V AC 50/60 Hz
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Rahmen
NZM1/2/3/4
Montagemethode
Mit Hutschiene 1 - 4 mm
Wandstärke:
Ohne Hutschiene (CPU) 1 bis 6 mm
2 x 22,5 mm, Bildschirm mit 2 Befestigungsringen.
Durchmesser der Transformatoröffnung
20 mm
Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Nennspannung Relaiskontakt
690 V (50/60 Hz)
Typ
Erdschlussauslöser, Transformator
Besondere Merkmale
  • In Kombination mit PFR-Reststromrelais
  • nicht UL/CSA-zugelassen
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.