Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285644
BFZ-OTR-3/72

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Aufputz-Stahlblechtür, geeignet für die Verwendung mit RMQ, 3/72

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
285644
EAN
4015082856441
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
555 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-OTR-3/72

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech „RMQ“
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.