Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Aufputz-Stahlblechtür, geeignet für die Verwendung mit RMQ, 4/96
| Produktname |
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
|
| Katalognummer |
285645
|
| EAN |
4015082856458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
730 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
555 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BFZ-OTR-4/96
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
Türen, Stahlblech „RMQ“
BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Farbe |
Weiß
|
| Ausführung |
Teiltür
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |