Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285649
BFZ-O-ITMPL-1+/24

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler IT-Montageplatte, 24 Teilungseinheiten, universelle Montageplatte für Aufputzgehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
285649
EAN
4015082856496
Produkt Länge/Tiefe
540 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-O-ITMPL-1+/24

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Universelle Montageplatte
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.