Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285735
Modellcode: Z-SCH230/63-04

Eaton Z-SCH Installationsschütz, 230 V AC / 50 Hz, 4Ö, 63 A, 3 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Z-SCH Leistungsschütz
Katalognummer
285735
EAN
4015082857356
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
17.8 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SCH230/63-04

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Schutzart
IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
28 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
7740 W
Leuchtstofflampenlast - max.
4060 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
8120 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
2668 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der modularen Abstände
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.