Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286004
PFR-WMA-140

Eaton Moeller series NZM magnetische Abschirmung für Transformer 140

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Magnetische Abschirmung
Katalognummer
286004
EAN
4015082860042
Produkt Länge/Tiefe
153 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
2.197 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
PFR-WMA-140

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PFR-W-140
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
Rahmen
NZM1/2/3/4
Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Typ
Erdschlussauslöser, Transformator
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.