Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, für PLS, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1N/O+1N/C, 0,5HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
286052
|
| EAN |
4015082860523
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
8.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
ZP-IHK
|
| Benutzt mit |
Hilfskontakte
Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hilfskontakte
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: LS, FI/LS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Hilfsschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
2
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Geräteinstallation |
universal
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
3 A
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
6 A
|