Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286068
Modellcode: PKZM01-0,16-G

Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter, 440 V, Ir = 0,1 - 0,16 A, IP65

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM01 Motorschutzschalter
Katalognummer
286068
EAN
4015082860684
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
117 mm
Produktgewicht
0.558 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
PKZM01-0,16-G

Features & Functions

Betätigertyp
Drucktaster
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Ausstattung:
Bedienmembran
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
25 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.02 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.04 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0.16 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
50 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
2,5 A, Irm

Switching capacity

Schaltvermögen
0,16 A, AC-3 bis 440 V

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.1 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.16 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.39 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.16 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS