Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286105
Modellcode: BFZ-FP-1+/BL

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
286105
EAN
4015082861056
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
0.98 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-FP-1+/BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontblindplatte
Zusatzausrüstung
BF Flat DBO

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzeinrichtung für BF-Flachverteilerschrank

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
550 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.