Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. PF6, 2-polig, In: 40 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,03 A, Typ Wechselstrom, wechselstromempfindlich, bedingt stoßstromfest 250 A, für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
|
| Katalognummer |
286496
|
| EAN |
4015082864965
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
|
| Modellcode |
PF6-40/2/003
|
| Benutzt mit |
Fehlerstromschutzschalter
Typ Wechselstrom PF6 KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung) Z-RC/AK-2TE 285385 (Dichtungsdeckelsatz) |
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Betriebsspannung |
230 Vac
|
| Merkmale |
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich |
| Erforderliches Zubehör |
Z-HK 248432
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
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
IS/SPE-1TE 101911 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 |
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5,8 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
6 kA
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
25 A gG/gL
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
35 mm (2 TE)
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul/Liftklemmen
|
| Teststromkreisbereich |
184 V AC - 250 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Fehlerstromwert |
30 mA
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
| Impulsstromfestigkeit |
bedingt stoßstromfest 250 A
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf Wechselstrom
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
500 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Spannungsart |
AC
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
6 kA
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|