Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286653
BP-MF-400/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 460 x 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rahmen
Katalognummer
286653
EAN
4015082866532
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MF-400/4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.