Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286663
Modellcode: BP-MF-800/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 460 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rahmen
Katalognummer
286663
EAN
4015082866631
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
6.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MF-800/4

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.