Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=200x600mm, blind
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
286685
|
| EAN |
4015082866853
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
1.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-600/200-BL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |