Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286701
Modellcode: BP-TBP-600-CE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, mit Ausschnitt für Leitungseinführung, BxT=600x249 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286701
EAN
4015082867010
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
2.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-TBP-600-CE

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Dachbleche
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Schutzart
IP30
Leitungseinführungstyp
Öffnen
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Paar (oben und unten), einschl. Schrauben
  • Mit Öffnung zur Leitungseinführung
  • Mit Öffnung für Kabelführung
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung
Zubehör
Wandverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.