Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286702

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=800x249 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
286702
EAN
4015082867027
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
5.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-TBP-800-BL

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.