Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286705
BP-FLP-400-2K

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 400 mm, Durchführungsflansch

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286705
EAN
4015082867058
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
340 mm
Produktgewicht
0.479 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-FLP-400-2K

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vorprägungen
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Membran
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
2K-Flansch
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
24
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
28
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.