Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286707
Modellcode: BP-FLP-600-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 600 mm, geschlossen

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286707
EAN
4015082867072
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
0.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-FLP-600-BL

Delivery program

Typ
Zubehör Installationsverteiler IVS Wandmontage Verteilersystem
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flanschplatten
Sonstiges
Kabeleinführungen
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
Leitungseinführungstyp
blind
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Blindplatten-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Kabeleinführung/Flanschplatte, Montagezubehör
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Wandverteiler
Zusatzausrüstung
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.