Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286708
BP-FLP-600-2K

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 600 mm, Durchführungsflansch

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286708
EAN
4015082867089
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
0.86 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-FLP-600-2K

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
im Lieferumfang enthalten: Kabeleinführung/Flanschplatte, Montagezubehör Durchsteckflansch
Benutzt mit
Wandverteiler
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabeleinführungen
Flanschplatten
Sonstige
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zubehör Installationsverteiler IVS Wandmontage Verteilersystem

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
2K-Flansch
Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.