Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 600 mm, für F3A
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
286709
|
| EAN |
4015082867096
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
540 mm
|
| Produktgewicht |
1.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-FLP-600-F3A
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
im Lieferumfang enthalten: Kabeleinführung/Flanschplatte, Montagezubehör Für Typ F3A-Flansch
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Wandverteiler Installationsverteiler IVS Zusatzausrüstung |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Flanschplatten
Kabeleinführungen Sonstige Zubehör |
| Anwendung |
Flansch F3A
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zubehör Installationsverteiler IVS Wandmontage Verteilersystem
|
| Leitungseinführungstyp |
F3A-Flansch
|
| Material |
Stahlblech
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP30
|