Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286722
BP-DS-600/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür nicht transparent, 600/15

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286722
EAN
4015082867225
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
8.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-600/15

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1560 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.