Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286725
Modellcode: BP-DS-800/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür nicht transparent, 800/10

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286725
EAN
4015082867256
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-800/10

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.