Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür durchsichtig, 400/4
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
286728
|
| EAN |
4015082867287
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
0.95 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-DT-400/4
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahlblech/Kunststoff
Stahl |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|