Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286729
Modellcode: BP-DT-400/7

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür durchsichtig, 400/7

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286729
EAN
4015082867294
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
700 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DT-400/7

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.