Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286735

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür transparent mit Türdrehriegel für IVS H x B = 1000 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286735
EAN
4015082867355
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DT-600/10

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Wandverteiler
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Sichttüren

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.