Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286744
Modellcode: BP-MFL-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontales/mittiges Anreihelement B = 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
286744
EAN
4015082867447
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
177 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MFL-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Bausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.