Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286753
BPZ-DINR24-600-T

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Profilschienensatz, für B = 600 mm, DIN-Schiene, + 2 höhenverstellbare Befestigungstürme

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
286753
EAN
4015082867539
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
542 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR24-600-T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
DIN-Schiene mit 2 Befestigungstürmen höhenverstellbar

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.