Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286755
BPZ-DINR35-800-T

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Profilschienensatz, für B = 800 mm, DIN-Schiene, + 2 höhenverstellbare Befestigungstürme

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
286755
EAN
4015082867553
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
742 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR35-800-T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
DIN-Schiene mit 2 Befestigungstürmen höhenverstellbar

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
35
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.