Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

286764
Modellcode: BPZ-NZM3-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 500 x 600 mm, NZM3, vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
286764
EAN
4015082867645
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
499 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM3-600-MV

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM3

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.